Artykuły 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
Tak
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
Tak
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Szczegóły

Opis produktu

  • Wersja R z regulatorem umożliwiającym ustawienie siły mocowania
  • Kompaktowy i stabilny jednorodny blok z materiału GGG-70 o niezmiennej długości całkowitej
  • Otwór boczny oraz całkowicie zabudowane wrzeciono ułatwiają czyszczenie
  • Powtarzalność mocowania 0,01 mm

Zakres dostawy

  • Łapy dociskowe HWS 5660 (4 szt.)
  • Korba ręczna HWS 5670
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.