Izdelek 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Izvedba R z regulatorjem prednastavitve sile
  • Kompakten in stabilen Monoblock-osnovno telo iz GGG-70 litine z enakomerno celotno dolžino
  • Manj čiščenja glede na popolnoma zaprto vreteno in dodatna stranska okna
  • Natančna ponovljivost pri vpenjanju 0,01 mm

Obseg dobave

  • Vpenjalni naslon HWS 5660 (4 kosa)
  • Ročaj HWS 5670