Artikelen 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Details

Productbeschrijving

  • Versie R met regulator voor de spankrachtinstelling
  • Compacte en stabiele voet van GGG-70 met gelijkblijvende totale lengte
  • Eenvoudig te reinigen door geheel gesloten spindel en extra toegang via de zijkant
  • Herhaaldelijk nauwkeurig spannen met 0,01 mm

Leveringsomvang

  • Kikkerplaten HWS 5660 (4 stk.)
  • Handslinger HWS 5670
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.