Articles 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
Oui
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
Oui
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Détails

Description du produit

  • « Version R » avec régulateur pour le préréglage de la force de serrage
  • Compact, corps stable en fonte GGG-70 assurant une longueur constante
  • Facile à nettoyer grâce à la broche totalement encapsulée et des fenêtres latérales additionnelles
  • Exactitude de 0,01 mm sur la répétibilité de serrage

Contenu de la livraison

  • Brides de fixation HWS 5660 (4 pièces)
  • Manivelle HWS 5670
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.