Артикул 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Детайли

Описание на продукта

  • Версия R с регулатор за предварителна настройка силата на затягане
  • Компактна и стабилна база основа от GGG-70 с постоянно запазване на цялостната дължина
  • Лесно почистване благодарение на напълно затворения шпиндел и допълнителния страничен прозорец
  • Точност на препозициониране при затягане 0,01 мм

Доставката включва

  • Пристягаща планка HWS 5660 (4 бр.)
  • Манивела HWS 5670
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.