Artikkelit 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Versio R säätimellä kiristysvoiman esisäätöön
  • Kompakti ja stabiili perusosa GGG-70:stä jonka runkopituus on aina sama
  • Helposti puhdistettavissa koska kara on kokonaan suljettu ja runko on varustettu sivureijityksellä
  • Toistotarkkuus kiinnittäessä 0,01 mm

Toimitussisältö

  • Puristuskäpälät HWS 5660 (4 kpl)
  • Käsikampi HWS 5670
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.