Árucikk 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Részletek

Termékleírás

  • Az R-kivitel szabályzóval a szorítóerő beállításához
  • A kompakt és stabil GGG-70 alaptest a teljes hosszon konstans
  • A teljesen zárt orsó, valamint az oldalsó ablakok egyszerű tisztítást tesznek lehetővé
  • 0,01 mm ismétléspontos befogás

Szállítási terjedelem

  • Szorítókarom HWS 5660 (4 db.)
  • Kézi forgatókar HWS 5670
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.