Artikel 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
Ja
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
Ja
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Details

Produktbeschreibung

  • Version R mit Regulator zur Spannkraftvoreinstellung
  • Kompakter und stabiler Grundkörper aus GGG-70 mit gleichbleibender Gesamtlänge
  • Geringer Reinigungsaufwand durch vollständig geschlossene Spindel und zusätzliches Seitenfenster
  • Wiederholgenauigkeit beim Spannen 0,01 mm

Lieferumfang

  • Spannpratzen HWS 5660 (4 Stk.)
  • Handkurbel HWS 5670
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.