Articol 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Detalii

Descriere produs

  • Varianta R cu regulator pentru presetarea forței de prindere
  • Corp de bază compact și stabil din GGG-70 cu lungime totală constantă
  • Ușor de curățat prin ax complet închis și fereastră laterală suplimentară
  • Precizie de repetabilitate la prindere 0,01 mm

Incluse în livrare

  • Gheare prindere HWS 5660 (4 buc.)
  • Manivelă HWS 5670
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.