Stavka 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Detalji

Opis proizvoda

  • Verzija R sa regulatorom sa podešavanje sile stezanja unapred
  • Kompaktno i stabilno glavno telo od GGG-70 koje ne menja svoju ukupnu dužinu
  • Laka za čišćenje usled potpuno zatvorene osovine i dodatnog otvora sa strane
  • Preciznost ponovnog stezanja od 0,01 mm

Uključeno u isporuci

  • Stezne papučice HWS 5660 (4 kom.)
  • Ručica HWS 5670