商品 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

详情

产品描述

  • Version R with regulator for presetting the clamping force
  • Compact and stable body from GGG-70 which maintains its total length
  • Easy to clean through fully enclosed spindle and additional side window
  • Accuracy of 0.01 mm in clamping repeatability

Scope of delivery

  • HWS 5660 Clamping shoes (4 Pcs.)
  • HWS 5670 Handle

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。