Artigos 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Detalhes

Descrição do produto

  • Versão R com regulador para pré-ajuste da força de aperto
  • Corpo compacto e robusto feito de GGG-70 com um comprimento total constante
  • Fácil de limpar através do fuso totalmente fechado e janelas laterais adicionais
  • Precisão de repetibilidade de aperto de 0,01 mm

Âmbito de entrega

  • Grampos de aperto HWS 5660 (4 unid.)
  • Manivela HWS 5670
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.