Articolo 2

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 10000/150/F
0-150
piatto
235
40
16
16
+/-0,03
143
MSD 10000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
235
40
16
16
+/-0,03
145

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con funzione di avvio rapido
  • Il blocco tasti impedisce una rimessa a zero involontaria
  • Commutazione veloce mm/Inch in ogni posizione

Contenuto della confezione

  • Certificato di calibratura, batteria (CR2032) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.