Articolo 2

ADP
b
t
b1
h1
t1
h2
h3
HWS 5610/125
125
16
80
39.5
3.9
15
2.5
HWS 5610/160
160
18
100
49.5
3.9
20
2.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con HWS 500, HWS 600 e HWS 650

Contenuto della confezione

  • 1 morsa di serraggio
  • Viti incluse

Materiale

  • 1.2510 temprato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.