Artículos 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
Sí
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
Sí
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Detalles

Descripción del producto

  • Versión R con regulador para preajustar la fuerza de sujeción
  • Diseño compacto y robusto en fundición de hierro nodular GGG-70 con longitud constante
  • Fácil de limpiar gracias al husillo completamente encapsulado y una ventana lateral adicional
  • Exactitud de 0,01 mm en la repetibilidad del amarre

Incluye:

  • Bloques de sujeción HWS 5660 (4 unid.)
  • Manilla HWS 5670
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.