Artikel 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Version R med regulator för inställning av spännkraft
  • Kompakt och stabil grundkropp gjort av GGG-70 med konstant total längd
  • Enkel rengöring av helt sluten spindel och ytterligare sidorutor
  • Repeternoggrannhet vid inspänning 0,01 mm

Leveransomfattning

  • Spännjärn HWS 5660 (4 st.)
  • Handvev HWS 5670
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.