Articolo 1

ADP
Pz. / Conf.
b
h
l
b1
l1
HWS 5660/ 2/ 40
2
40
30
70
17
35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibili con HWS 600 e HWS 650

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWS 5660/ 2/ 40 Staffe di serraggio Immagine singola del prodotto

HWS 5660/ 2/ 40

Staffe di serraggio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.