Položek 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
Ano
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
Ano
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Podrobnosti

Popis produktu

  • Verze R s regulátorem k nastavení upínací síly
  • Kompaktní a stabilní základní těleso z tvárné litiny 70 s neměnnou celkovou délkou
  • Nízké náklady na čištění díky zcela uzavřenému vřetenu a dodatečnému bočnímu oknu
  • Opakovatelná přesnost při upínání 0,01 mm

Rozsah dodávky

  • Upínky HWS 5660 (4 ks)
  • Ruční klika HWS 5670
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.