Vare 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Version R med regulator til forindstilling af spændekraften
  • Kompakt og robust bund lavet af GGG-70 dermed altid en konstant længde
  • Nem at rengøre, lukket spindel og ekstra siderude
  • Gentagelsesnøjagtighed på 0,01 mm ved fastspænding

Leveringsomfang

  • Spændejern HWS 5660 (4 stk.)
  • Håndtag HWS 5670
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.