Είδος 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Έκδοση R με ρυθμιστή για την προρύθμιση της τάσης
  • Όλες οι πλευρές ακονισμένες παράλληλα με 0,02 χιλιοστά, έτσι ιδιαίτερα κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη κατεργασία
  • Συμπαγής και ισχυρή βάση GGG-70 με ένα σταθερό συνολικό μήκος
  • Εύκολος καθαρισμός με εντελώς κλειστό άξονα και επιπλέον πλευρικά παράθυρα
  • Ακρίβεια επανάληψης κατά τη σύσφιξη 0,01 mm

Πεδίο παράδοσης

  • Συρτάρια HWS 5602 (2 τεμ.)
  • Πιάστρα σύσφιξης HWS 5660 (4 τεμ.)
  • Χερούλι HWS 5670
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.