Artikkelit 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Versio R säätimellä kiristysvoiman esisäätöön
  • Kaikilta reunoilta 0,02 mm:n paralelliteetilla hiottuna, täten erityisen sopiva vaaka- ja pystysuoraan koneistukseen
  • Kompakti ja stabiili monoblock-runko GGG-70: stä jonka runkopituus on aina sama
  • Helposti puhdistettavissa koska kara on kokonaan suljettu ja runko on varustettu sivureijityksellä
  • Toistotarkkuus kiinnittäessä 0,01 mm

Toimitussisältö

  • Kiinnitysleuat HWS 5602 (2 kpl)
  • Puristuskäpälät HWS 5660 (4 kpl)
  • Käsikampi HWS 5670
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.