Artigos 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Detalhes

Descrição do produto

  • Versão R com regulador para pré-ajuste da força de aperto
  • Todas as faces retificadas com um paralelismo de 0,02 mm, ideal para maquinação horizontal e vertical
  • Corpo monobloco compacto e robusto feito de GGG-70 com um comprimento total constante
  • Fácil de limpar através do fuso totalmente fechado e janelas laterais adicionais
  • Precisão de repetibilidade de aperto de 0,01 mm

Âmbito de entrega

  • Maxilas de aperto HWS 5602 (2 unid.)
  • Grampos de aperto HWS 5660 (4 unid.)
  • Manivela HWS 5670
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.