Vare 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Version R med regulator til forindstilling af spændekraften
  • Alle sider er slibet parallelt med en tolerance på 0,02 mm, således særlig velegnet til horisontal og vertikal bearbejdning
  • Kompakt og robust monoblock bund lavet af GGG-70 dermed altid en konstant længde
  • Nem at rengøre, lukket spindel og ekstra siderude
  • Gentagelsesnøjagtighed på 0,01 mm ved fastspænding

Leveringsomfang

  • Spændebakker HWS 5602 (2 stk.)
  • Spændejern HWS 5660 (4 stk.)
  • Håndtag HWS 5670
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.