Articles 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
Oui
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
Oui
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Détails

Description du produit

  • « Version R » avec régulateur pour le préréglage de la force de serrage
  • Toutes les faces rectifées avec un parralélisme de 0,02mm, ainsi idéal pour les usinages en horizontal ou vertical
  • Compact, corps monobloc stable en fonte GGG-70 assurant une longueur constante
  • Facile à nettoyer grâce à la broche totalement encapsulée et des fenêtres latérales additionnelles
  • Exactitude de 0,01 mm sur la répétibilité de serrage

Contenu de la livraison

  • Mors de serrage HWS 5602 (2 pièces)
  • Brides de fixation HWS 5660 (4 pièces)
  • Manivelle HWS 5670
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.