Ürünler 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

detaylar

Ürün açıklaması

  • Version R with regulator for presetting the clamping force
  • All surfaces ground with a parallelism of 0.02 mm, therefore ideal for horizontal and vertical machining
  • Compact and stable monoblock body from GGG-70 which maintains its total length
  • Easy to clean through fully enclosed spindle and additional side window
  • Accuracy of 0.01 mm in clamping repeatability

Scope of delivery

  • HWS 5602 Clamping jaws (2 pcs.)
  • HWS 5660 Clamping shoes (4 Pcs.)
  • HWS 5670 Handle
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.