Stavka 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Detalji

Opis proizvoda

  • Verzija R sa regulatorom sa podešavanje sile stezanja unapred
  • Sve površine brušene u paralelizmu od 0.02 mm zbog čega je stega idealna i za horizontalnu i za vertikalnu obradu
  • Kompaktno i stabilno monoblok telo od GGG-70 koje ne menja svoju dužinu
  • Laka za čišćenje usled potpuno zatvorene osovine i dodatnog otvora sa strane
  • Preciznost ponovnog stezanja od 0,01 mm

Uključeno u isporuci

  • Stezno korito HWS 5602 (2 kom.)
  • Stezne papučice HWS 5660 (4 kom.)
  • Ručica HWS 5670