Izdelek 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Izvedba R z regulatorjem prednastavitve sile
  • Vsestransko paralelno brušeno na 0,02mm, tako je še posebej primeren za horizontalne in vertikalne obdelave
  • Kompakten in stabilen Monoblock-osnovno telo je iz enega kosa iz GGG-70 litine z enakomerno celotno dolžino
  • Manj čiščenja glede na popolnoma zaprto vreteno in dodatna stranska okna
  • Natančna ponovljivost pri vpenjanju 0,01 mm

Obseg dobave

  • Vpenjalne čeljusti HWS 5602 (2 kosa)
  • Vpenjalni naslon HWS 5660 (4 kosa)
  • Ročaj HWS 5670