Árucikk 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Részletek

Termékleírás

  • Az R-kivitel szabályzóval a szorítóerő beállításához
  • Minden oldalon 0,02 mm-re párhuzamosan köszörült, így különösen alkalmas vertikális és horizontális megmunkálásokra
  • A kompakt és stabil GGG-70 gömbgrafitos öntöttvas monoblock alaptest a teljes hosszon konstans
  • A teljesen zárt orsó, valamint az oldalsó ablakok egyszerű tisztítást tesznek lehetővé
  • 0,01 mm ismétléspontos befogás

Szállítási terjedelem

  • Befogópofák HWS 5602 (2 db.)
  • Szorítókarom HWS 5660 (4 db.)
  • Kézi forgatókar HWS 5670
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.