Artykuły 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
Tak
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
Tak
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Szczegóły

Opis produktu

  • Wersja R z regulatorem umożliwiającym ustawienie siły mocowania
  • Wszystkie płaszczyzny równolegle szlifowane w tolerancji 0,02mm, dzięki czemu nadają się do zastosowania szczególnie w obróbce poziomej lub pionowej
  • Kompaktowy i stabilny jednorodny blok z materiału GGG-70 o niezmiennej długości całkowitej
  • Otwór boczny oraz całkowicie zabudowane wrzeciono ułatwiają czyszczenie
  • Powtarzalność mocowania 0,01 mm

Zakres dostawy

  • Szczęki zaciskowe HWS 5602 (2 szt.)
  • Łapy dociskowe HWS 5660 (4 szt.)
  • Korba ręczna HWS 5670
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.