Artikelen 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Details

Productbeschrijving

  • Versie R met regulator voor de spankrachtinstelling
  • Rondom parallel geslepen op 0,02 mm
  • Compacte en stabiele monoblock-voet van GGG-70 met gelijkblijvende totale lengte
  • Eenvoudig te reinigen door geheel gesloten spindel en extra toegang via de zijkant
  • Herhaaldelijk nauwkeurig spannen met 0,01 mm

Leveringsomvang

  • Spanbek HWS 5602 (2 stk.)
  • Kikkerplaten HWS 5660 (4 stk.)
  • Handslinger HWS 5670
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.