Articol 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Detalii

Descriere produs

  • Varianta R cu regulator pentru presetarea forței de prindere
  • Rectificată paralel cu 0,02 mm pe toate suprafețele, prin urmare special adecvată pentru prelucrări orizontale și verticale
  • Corp de bază monobloc compact și stabil din GGG-70 cu lungime totală constantă
  • Ușor de curățat prin ax complet închis și fereastră laterală suplimentară
  • Precizie de repetabilitate la prindere 0,01 mm

Incluse în livrare

  • Fălci prindere HWS 5602 (2 buc.)
  • Gheare prindere HWS 5660 (4 buc.)
  • Manivelă HWS 5670
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.