Artikel 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Version R med regulator för inställning av spännkraft
  • Allsidig på 0,02 mm parallel slipad, därmed speciellt användbar för horisontell och vertikal bearbetning
  • Kompakt och robust monoblock bas gjort av GGG-70 med konstant total längd
  • Enkel rengöring av helt sluten spindel och ytterligare sidorutor
  • Repeternoggrannhet vid inspänning 0,01 mm

Leveransomfattning

  • Spännbackar HWS 5602 (2 st)
  • Spännjärn HWS 5660 (4 st.)
  • Handvev HWS 5670
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.