Artículos 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
Sí
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
Sí
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Detalles

Descripción del producto

  • Versión R con regulador para preajustar la fuerza de sujeción
  • Rectificada en todas sus caras con un paralelismo de 0,02 mm, por lo tanto es idónea para ser utilizada en centros de mecanizado verticales y horizontales
  • Diseño monobloque compacto y robusto en fundición de hierro nodular GGG-70 con longitud constante
  • Fácil de limpiar gracias al husillo completamente encapsulado y una ventana lateral adicional
  • Exactitud de 0,01 mm en la repetibilidad del amarre

Incluye:

  • Boca HWS 5602 (2 unid.)
  • Bloques de sujeción HWS 5660 (4 unid.)
  • Manilla HWS 5670
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.