Артикул 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
yes
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
yes
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Детайли

Описание на продукта

  • Версия R с регулатор за предварителна настройка силата на затягане
  • Всестранно шлайфано с успоредност от 0,02 мм, което го прави особено подходящо както за хоризонтални, така и за вертикални обработки
  • Компактна и стабилна монолитна база от GGG-70 с постоянно запазване на цялостната дължина
  • Лесно почистване благодарение на напълно затворения шпиндел и допълнителния страничен прозорец
  • Точност на препозициониране при затягане 0,01 мм

Доставката включва

  • Челюсти HWS 5602 (2 бр.)
  • Пристягаща планка HWS 5660 (4 бр.)
  • Манивела HWS 5670
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.