Položek 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
Ano
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
Ano
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Podrobnosti

Popis produktu

  • Verze R s regulátorem k nastavení upínací síly
  • Všestranně paralelně broušený na 0,02 mm, čímž je obzvláště vhodný pro horizontální a vertikální opracování
  • Kompaktní a stabilní základní tělo z monobloku z litiny GGG-70 s neměnnou celkovou délkou
  • Nízké náklady na čištění díky zcela uzavřenému vřetenu a dodatečnému bočnímu oknu
  • Opakovatelná přesnost při upínání 0,01 mm

Rozsah dodávky

  • Upínací čelisti HWS 5602 (2 ks)
  • Upínky HWS 5660 (4 ks)
  • Ruční klika HWS 5670
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.