Artikel 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
Ja
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
Ja
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Details

Produktbeschreibung

  • Version R mit Regulator zur Spannkraftvoreinstellung
  • Allseitig auf 0,02 mm parallel geschliffen, somit besonders geeignet für horizontale und vertikale Bearbeitung
  • Kompakter und stabiler Monoblock-Grundkörper aus GGG-70 mit gleichbleibender Gesamtlänge
  • Geringer Reinigungsaufwand durch vollständig geschlossene Spindel und zusätzliches Seitenfenster
  • Wiederholgenauigkeit beim Spannen 0,01 mm

Lieferumfang

  • Spannbacken HWS 5602 (2 Stk.)
  • Spannpratzen HWS 5660 (4 Stk.)
  • Handkurbel HWS 5670
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.