Construction de moules

Les éléments standards de qualité de chez Meusburger constituent une base sûre pour la construction de moules. D’importantes réductions de coûts sont réalisables grâce à une utilisation systématique d’éléments standards.

Nouveautés

Nouveauté : Entraînement linéaire servo-électrique E 7510

L'entraînement servo-électrique E 7510 allie compacité, haute performance et maintenance facile. Le contrôle précis de la position, de la vitesse et de la force garantit un contrôle optimal.

Nouveauté : unité à tiroir compacte, contre-dépouille interne E 3335

Démoulage sûr des contre-dépouilles internes : l’unité à tiroir compacte E 3335 se caractérise par son revêtement DLC et un démoulage constant, indépendant de la batterie d’éjection.

Nouveauté : barre de précision NP 2085

Le NP 2085 séduit par son acier résistant à la corrosion et ses faces latérales fraisées avec précision. Disponible dans plus de 500 options standard.

Nouveauté : plots de soutien, résistants à la corrosion E 15109

Pour les exigences élevées dans la technologie médicale et des salles blanches : le plot de soutien E 15109, en acier 1.2085, résistant à la corrosion, augmente la rigidité de l'outil.

Nouveauté : éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation et chanfrein d’entrée

L'éjecteur assure le positionnement des éjecteurs de contours. La sécurité antirotation asymétrique et le chanfrein de centrage permettent un montage sans erreur. Disponible en version DLC.

Extension : raccords instantanés

Grâce aux diverses extensions de la gamme, nous proposons une sélection complète pour tuyaux flexibles. Adaptés à la régulation de température, à l’air comprimé et au sous-vide.

Nouveauté : raccords filetés

Pour les raccordements de régulation de la température, d’air comprimé et de sous-vide. En différentes formes, avec filetage mâle ou taraudage, pour une flexibilité maximale lors d l’installation.

De nombreux articles provenant de fabricants leader d’éléments standards

Trouvez la solution optimale pour répondre à vos besoins

Nous proposons des carcasses de moule avec colonnage dans différentes versions : Qu’il s’agisse de moules longitudinaux, transversaux, de moules à tiroirs, de micromoules ou de moules à versions, configurez la base adaptée à chaque application. Nous proposons également des plaques et des barres, des pièces standard et des composants, ainsi que l’équipement d’atelier, le tout dans la qualité éprouvée de Meusburger.

Les avantages de notre gamme de produits pour la fabrication de moules

Plaques avec colonnage pour la carcasse de moule

Nos solutions de moules, déjà avec colonnage et adaptées avec précision, constituent une base fiable pour la fabrication de carcasses de moule de haute qualité, disponibles en différentes versions. Grâce à la diversité des dimensions, il est possible de réduire les coûts en optimisant l’utilisation de l’espace.

Aciers de qualité avec recuit de stabilisation

Afin de garantir des travaux ultérieurs à faible déformation, nos aciers de qualité sont soumis à un recuit de stabilisation. Nous obtenons ainsi une structure en acier stable et réduisons au minimum le risque de déformation lors du traitement ultérieur des plaques.

Composants

Des composants standardisés et ultraprécis qui garantissent une conception efficace, une durée de vie importante et des processus fluides. Des guidages aux vérins hydrauliques, chez nous, chaque composant est parfaitement adapté aux exigences de la construction de moules.

Technique des canaux chauds

Nous proposons des composants fiables, standardisés et parfaitement adaptés les uns aux autres, qui permettent une intégration aisée dans votre système de canaux chauds. L’accent est mis ici sur la sécurité de fonctionnement, l’efficacité et la compatibilité systématique.

Configurez votre bloc à colonnes en 4 étapes – plus rapide, plus simple, plus efficace.

1

Choisir le porte-moule

Grâce à notre assistant pour carcasses de moule, vous pouvez configurer votre carcasse de moule étape par étape en fonction de vos besoins. À partir de l’exemple d’une structure de moule à montage longitudinal, l’assistant vous guide à travers tous les niveaux de montage pertinents et vous aide à trouver le type de plaque approprié. Sélectionnez la taille d’outil souhaitée et lancez l’assistant

2

Définir la carcasse de moule

Définissez les éléments que doit contenir votre carcasse de moule. Sélectionnez la configuration de la partie fixe et de la partie mobile. Avez-vous besoin d’une contre-plaque ? En un seul clic, vous pouvez l’ajouter rapidement et facilement.

3

Définir les niveaux de structure

Ce guide vous accompagne étape par étape à travers les différents niveaux de configuration afin de choisir le type de plaque dans l’épaisseur et les matériaux appropriés. Il faut également choisir la taille du moule et la batterie d’éjection adaptée. Les symboles circulaires turquoise indiquent d’un seul coup d’œil si une plaque est en stock.

4

Les composants adaptés

Dans la dernière étape, vous sélectionnez les composants optimaux pour votre carcasse de moule  : colonnes de guidage épaulées, douilles de guidage, manchons de centrage, plaques d’isolation thermique et rondelles de centrage. Votre sélection finalise la configuration et vous obtenez une carcasse de moule parfaitement adaptée à vos besoins, avec données CAD incluses.

1

Choisir le porte-moule

Grâce à notre assistant pour carcasses de moule, vous pouvez configurer votre carcasse de moule étape par étape en fonction de vos besoins. À partir de l’exemple d’une structure de moule à montage longitudinal, l’assistant vous guide à travers tous les niveaux de montage pertinents et vous aide à trouver le type de plaque approprié. Sélectionnez la taille d’outil souhaitée et lancez l’assistant

2

Définir la carcasse de moule

Définissez les éléments que doit contenir votre carcasse de moule. Sélectionnez la configuration de la partie fixe et de la partie mobile. Avez-vous besoin d’une contre-plaque ? En un seul clic, vous pouvez l’ajouter rapidement et facilement.

3

Définir les niveaux de structure

Ce guide vous accompagne étape par étape à travers les différents niveaux de configuration afin de choisir le type de plaque dans l’épaisseur et les matériaux appropriés. Il faut également choisir la taille du moule et la batterie d’éjection adaptée. Les symboles circulaires turquoise indiquent d’un seul coup d’œil si une plaque est en stock.

4

Les composants adaptés

Dans la dernière étape, vous sélectionnez les composants optimaux pour votre carcasse de moule  : colonnes de guidage épaulées, douilles de guidage, manchons de centrage, plaques d’isolation thermique et rondelles de centrage. Votre sélection finalise la configuration et vous obtenez une carcasse de moule parfaitement adaptée à vos besoins, avec données CAD incluses.

1

Choisir le porte-moule

Grâce à notre assistant pour carcasses de moule, vous pouvez configurer votre carcasse de moule étape par étape en fonction de vos besoins. À partir de l’exemple d’une structure de moule à montage longitudinal, l’assistant vous guide à travers tous les niveaux de montage pertinents et vous aide à trouver le type de plaque approprié. Sélectionnez la taille d’outil souhaitée et lancez l’assistant

2

Définir la carcasse de moule

Définissez les éléments que doit contenir votre carcasse de moule. Sélectionnez la configuration de la partie fixe et de la partie mobile. Avez-vous besoin d’une contre-plaque ? En un seul clic, vous pouvez l’ajouter rapidement et facilement.

3

Définir les niveaux de structure

Ce guide vous accompagne étape par étape à travers les différents niveaux de configuration afin de choisir le type de plaque dans l’épaisseur et les matériaux appropriés. Il faut également choisir la taille du moule et la batterie d’éjection adaptée. Les symboles circulaires turquoise indiquent d’un seul coup d’œil si une plaque est en stock.

4

Les composants adaptés

Dans la dernière étape, vous sélectionnez les composants optimaux pour votre carcasse de moule  : colonnes de guidage épaulées, douilles de guidage, manchons de centrage, plaques d’isolation thermique et rondelles de centrage. Votre sélection finalise la configuration et vous obtenez une carcasse de moule parfaitement adaptée à vos besoins, avec données CAD incluses.

Téléchargements sur la Construction de moules

Vous trouverez ici tous les documents actuels sur le thème de la construction de moules.

Nous apprécions la simplicité de notre collaboration avec Meusburger, depuis le partage des données jusqu’à la coordination des activités entre les services des achats, de la conception et des ventes. Lorsque nous avons des questions, nous obtenons toujours une réponse rapide. Tout est tout simplement très bien organisé.

Julian Schätzle, concepteur chez VEMA plastineers² GmbH

Technique des canaux chauds personalisée pour les plus hautes exigences

Nous disposons d’une expertise de pointe dans le domaine de la technique des canaux chauds : Vous êtes à la bonne adresse chez nous pour des solutions bien pensées en matière de systèmes de canaux chauds ouverts et de systèmes à obturation par aiguille. La conception modulaire de nos composants canaux chauds standardisés vous permet une combinaison flexible pour réaliser vos projets individuels. Grâce à notre configurateur de canaux chauds, vous pouvez, en quelques étapes seulement, composer un système de canaux chauds standardisé adapté à votre application, avec affichage direct du prix et des délais de livraison, ainsi que des données CAD immédiatement disponibles, avec espace de montage.

Notre contribution pour votre succès

Tout auprès d’un seul fournisseur

Qu’il s’agisse d’une carcasse de moulecomplète, de plaquesindividuelles, de composants spécifiques ou de solutions issues de la technique des canaux chauds , vous trouverez chez Meusburger tout ce dont vous avez besoin pour la construction de moules professionnelle. Avec près de 100 000 articles parfaitement adaptés, nous sommes à vos côtés en tant que partenaire fiable pour vous aider dans la réalisation de vos projets.

Articles de blog captivants

Articles de blog captivants

Précision et qualité dans la construction de moules

La construction de moules est un élément essentiel de la fabrication d’une pièce en plastique et impose des exigences élevées en matière de précision, de fiabilité et de qualité des matériaux. Vous trouverez chez nous une large gamme de composants et de systèmes spécialement conçus pour la construction de moules. Notre offre s’adresse aux professionnels et aux entreprises qui recherchent des produits techniquement aboutis afin d’optimiser leurs processus de production et d’en garantir la fiabilité.

Exigences élevées en matière de qualité des matériaux

Dans la construction de moules, il est indispensable d’utiliser des composants de haute qualité qui garantissent un usinage précis et une durée de vie importante. Nous proposons une large palette d’éléments standards, tels que des plaques de base, des plaques porte-empreinte, des guidages et des systèmes d’éjection, spécialement adaptés aux exigences de la fabrication de moules. Les matériaux utilisés sont spécialement conçus pour résister aux contraintes propres à la construction de moules et offrent une grande résistance à l’usure ou à la corrosion. Cela permet de prolonger la durée de vie des moules tout en réduisant les besoins en maintenance.

Solutions pour la conception d’outils complexes

Un problème courant dans la construction de moules est la complexité de la conception des outils, qui nécessite un ajustage précis entre les différents articles. Nos produits se distinguent par leur grande compatibilité, ce qui permet de les intégrer facilement dans de nombreuses conceptions d’outils. De plus, nous vous fournissons des données techniques détaillées et des modèles CAD, avec des espaces de montage, qui permettent une planification et une conception précises. Vous pouvez ainsi réduire les défauts de fabrication et améliorer l’efficacité de vos processus de production.

Disponibilité constante des produits et délais de livraison courts

Pour les utilisateurs de la construction de moules, il est également important que les délais de livraison soient courts et que la disponibilité des composants soit garantie. Grâce à notre logistique, qui s’appuie sur des processus efficaces et un stock important, vous pouvez mener à bien vos projets de manière fiable et dans les délais impartis. Grâce à la combinaison de son expertise technique, de la qualité de ses produits et de son service, Meusburger est un partenaire fiable dans la construction de moules.

Découvrez notre offre dès maintenant et optimisez votre production

Découvrez dès maintenant notre large gamme de composants pour la construction de moules et optimisez la conception de vos outils grâce à des produits qui répondent aux exigences les plus élevées. Bénéficiez de solutions techniques précises qui améliorent durablement vos processus de fabrication. Rendez-vous sur notre boutique en ligne et passez commande dès aujourd’hui pour une production efficace et de haute qualité de vos articles.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.