Construction d’outils de découpe

Modulaires et précis – avec nos blocs à colonnes et nos composants, vous avez tous les avantages en main.

Nouveautés

De nombreux articles provenant de fabricants leader d’éléments standards

Trouvez la solution optimale pour répondre à vos besoins

Nous proposons la base adaptée à chaque application, des blocs à colonnes standard et de précision aux blocs à colonnes pour presses de table, en passant par les blocs à deux colonnes et les outils de découpe et de pliage. En complément, des plaques et des barres, des composants et des équipements d’atelier sont disponibles dans la qualité Meusburger éprouvée – tous parfaitement adaptés les uns aux autres.

Les avantages de notre gamme de découpe

Les blocs à colonnes de construction modulaire

Les blocs à colonnes standard et de précision séduisent par leur disposition variable des colonnes et leur construction robuste. Ils offrent au client une multitude de combinaisons possibles, pour une flexibilité maximale dans les applications de découpe.

Plans de colonnage et sécurité antirotation

Des plans de colonnage précis et une sécurité antirotation fiable garantissent une précision d’ajustement et une précision reproductible maximales dans la construction d’outils de découpe,qui constituent la base d’une qualité constante des pièces de découpe et d’une longue durée de vie des outils.

Bord d’alignement et rainure de ventilation

Le bord d’alignement intégré permet un positionnement rapide et précis de la plaque sur le centre d’usinage, tandis que la rainure de ventilation garantit un échappement contrôlé de l’air lors de l’utilisation de guidages par glissement.

Aciers de qualité avec recuit de stabilisation

Les aciers de qualité soumis à un recuit de stabilisation garantissent une structure stable du matériau et minimisent le risque de déformation. Cela permet d'obtenir des outils de découpe particulièrement précis, de forme stable et à résistance durable.

Configurez votre bloc à colonnes en 4 étapes – plus rapide, plus simple, plus efficace.

1

Sélectionnez la taille d'outil souhaitée et lancez l'assistant

Notre assistant vous offre des possibilités variées pour composer votre bloc à colonnes souhaité pas à pas. Vous disposez pour cela de diverses aides telles que le contrôle des valeurs saisies en arrière-plan, notre assistant de sélection des matériaux et des tableaux de sélection interactifs avec illustrations. Il vous suffit de sélectionner la taille du bloc à colonnes et la surface utile, puis de lancer l’assistant.

2

Sélection du haut vers le bas

Commencez par choisir la partie haute adaptée, avec ou sans plaque de fixation. Définissez ensuite la variante d’exécution idéale pour la partie intérieure. Pour finir, fixez la partie basse et choisissez si votre bloc à colonnes doit être réalisé avec ou sans plaque de fixation ou tasseaux de fixation.

3

Quel matériau ?

Dans l’étape suivante, vous définissez les types des plaques individuelles. Déterminez quelles plaques doivent être commandées en version colonnée ou non-colonnée. Au cours de cette étape, vous sélectionnez également le matériau souhaité.

4

Les composants adaptés

Dans la dernière étape, vous sélectionnez les composants optimaux pour votre bloc à colonnes : colonnes de guidage épaulées, douilles de guidage, fixations de colonnes et pièces de maintien. Votre sélection finalise la configuration et vous obtenez un bloc à colonnes parfaitement adapté à vos besoins, avec données CAD incluses.

1

Sélectionnez la taille d'outil souhaitée et lancez l'assistant

Notre assistant vous offre des possibilités variées pour composer votre bloc à colonnes souhaité pas à pas. Vous disposez pour cela de diverses aides telles que le contrôle des valeurs saisies en arrière-plan, notre assistant de sélection des matériaux et des tableaux de sélection interactifs avec illustrations. Il vous suffit de sélectionner la taille du bloc à colonnes et la surface utile, puis de lancer l’assistant.

2

Sélection du haut vers le bas

Commencez par choisir la partie haute adaptée, avec ou sans plaque de fixation. Définissez ensuite la variante d’exécution idéale pour la partie intérieure. Pour finir, fixez la partie basse et choisissez si votre bloc à colonnes doit être réalisé avec ou sans plaque de fixation ou tasseaux de fixation.

3

Quel matériau ?

Dans l’étape suivante, vous définissez les types des plaques individuelles. Déterminez quelles plaques doivent être commandées en version colonnée ou non-colonnée. Au cours de cette étape, vous sélectionnez également le matériau souhaité.

4

Les composants adaptés

Dans la dernière étape, vous sélectionnez les composants optimaux pour votre bloc à colonnes : colonnes de guidage épaulées, douilles de guidage, fixations de colonnes et pièces de maintien. Votre sélection finalise la configuration et vous obtenez un bloc à colonnes parfaitement adapté à vos besoins, avec données CAD incluses.

1

Sélectionnez la taille d'outil souhaitée et lancez l'assistant

Notre assistant vous offre des possibilités variées pour composer votre bloc à colonnes souhaité pas à pas. Vous disposez pour cela de diverses aides telles que le contrôle des valeurs saisies en arrière-plan, notre assistant de sélection des matériaux et des tableaux de sélection interactifs avec illustrations. Il vous suffit de sélectionner la taille du bloc à colonnes et la surface utile, puis de lancer l’assistant.

2

Sélection du haut vers le bas

Commencez par choisir la partie haute adaptée, avec ou sans plaque de fixation. Définissez ensuite la variante d’exécution idéale pour la partie intérieure. Pour finir, fixez la partie basse et choisissez si votre bloc à colonnes doit être réalisé avec ou sans plaque de fixation ou tasseaux de fixation.

3

Quel matériau ?

Dans l’étape suivante, vous définissez les types des plaques individuelles. Déterminez quelles plaques doivent être commandées en version colonnée ou non-colonnée. Au cours de cette étape, vous sélectionnez également le matériau souhaité.

4

Les composants adaptés

Dans la dernière étape, vous sélectionnez les composants optimaux pour votre bloc à colonnes : colonnes de guidage épaulées, douilles de guidage, fixations de colonnes et pièces de maintien. Votre sélection finalise la configuration et vous obtenez un bloc à colonnes parfaitement adapté à vos besoins, avec données CAD incluses.

Téléchargements sur le thème de la construction d’outils de découpe

Vous trouverez ici tous les documents actuels sur le thème de la construction d’outils de découpe.

Nous travaillons avec Meusburger car nous apprécions son orientation client ainsi que la compétence de ses collaborateurs. L’excellente qualité de ses produits ainsi que la fiabilité et la rapidité de ses délais de livraison nous ont également convaincus.

Klaus Brebeck, gérant de TMCK 4.0 GmbH

Notre contribution pour votre succès

Tout auprès d’un seul fournisseur

Que vous ayez besoin d’un bloc à colonnes complet, d’éléments de guidage et d’éléments de découpe précis, de composants pour la construction de gabarits ou d’accessoires pour l’atelier, vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin pour la construction professionnelle d’outils de découpe. Notre vaste gamme comprend des dizaines de milliers d’articles parfaitement adaptés les uns aux autres. En tant que partenaire fiable, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets, de la conception à l’outil fini.

Articles de blog captivants
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.