Articles 1

ADP
l
b
h
un.
HER 6205/200
200
90
30
1

Détails

Description du produit

  • Montage direct sur la table de machine
  • Bridage vertical des pièces
  • Avec des lèvres d'appui et des brides de fixation réglables
  • Bridage à faible risque de collision

Contenu de la livraison

  • 2 x lèvre d'appui (40 x 5 x 33)
  • 2 x bride de fixation
  • 1 x bride d'appui double (90 x 30 x 200)
  • 4 x vis cylindrique M6 x 16 (ISO 4762)

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 6205/200 Étau double Image du produit

HER 6205/200

Étau double

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.