Articles 1

ADP
Plage de bridage
l
b
h
un.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Détails

Description du produit

  • Bridage de pièces rondes
  • Compatible avec HER 6210 et HER 6215
  • Mors de serrage amovible/réversible
  • Poids maximal de la pièce pour une hauteur de la pièce à brider de 130 mm : 8 kg
  • Alésage de référence pour le centre de la pièce
  • Formule de calcul du centre du cercle : X = (R x 1,1547) + 5

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 6235/100 Support en V Image du produit

HER 6235/100

Support en V

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.