Articles 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Détails

Description du produit

  • Porte-embout magnétique permettant un changement rapide des embouts
  • Précision : ±6 % de la valeur d’échelle (dans le sens de serrage)
  • Cliquet à roue libre, réversible (à droite, à gauche, fixe)
  • Dépassement du couple réglé exclu grâce au limiteur de couple
  • Graduation (Nm) : 0,1 Nm
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.