Articles 2

ADP
l
b
Type
h
un.
HER 6220/ 75/ 28/ M6
75
28
M6
75
1
HER 6220/ 75/ 28/ U
75
28
U
75
1

Détails

Description du produit

  • Indexable à 90°

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC

Application

  • Compatible avec les modèles HER 6210, HER 6215, HER 6225 et HER 6230
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.