Articles 2

ADP
Plage de bridage
l
b
h
un.
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

Détails

Description du produit

  • Compatible avec l’adaptateur HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Bridage de pièces
  • Indexable à 90° avec l’adaptateur HER 6220
  • Poids maximal de la pièce pour une largeur de 120 mm : 8 kg
  • Bridage à faible risque de collision

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.