Articles 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Détails

Description du produit

  • Marquage clair des différentes versions et tailles des embouts
  • Nombre d’outils : 51 embouts + adaptateur
  • L’exécution spéciale de la charnière du conteneur d’embouts permet une mise en place à angle droit (90°) ou une ouverture complète (180°), ce qui garantit un meilleur aperçu et accès à l’utilisateur.
  • Sortie : profil Pozidriv PZ, profil cruciforme PH, profil Tamper Resistant TORX®, profil à six pans creux, profil à fente, profil TORX® intérieur

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

V 31100/ 51/Set Kit d’embouts Image du produit

V 31100/ 51/Set

Kit d’embouts

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.