Articles 1

ADP
Kit
Contenu du kit
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • Toutes les meules diamantées V 72623 disponibles en kit

Détails

Description du produit

  • Tige ø 3 mm
  • Grain diamant D126
  • Aggloméré galvanique
  • Enlêvement de matière fin pour des surfaces lisses

Application

  • Travailler avec le moins de pression possible
  • Fixer au plus court
  • Vitesse de rotation préconisée 30.000 –70.000 min-1

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

V 72623/ Set-30 Kit : Meules diamantées Kit

V 72623/ Set-30

Kit : Meules diamantées

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.