Articles 49

ADP
Forme
d1
l1
d2
d
l
l2
Unité(s)/UVC
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, Chungking noir
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, Chungking blanc
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, crins de chèvre
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau nylon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, laiton
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, laiton
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, acier
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pinceau, acier
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, Chungking noir
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, Chungking noir
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, Chungking noir
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, crins de chèvre
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, crins de chèvre
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, nylon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, nylon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, laiton
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, laiton
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, laiton
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, laiton
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, laiton
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, laiton
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier inox
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier inox
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier inox
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disque, acier inox
32
2
0.1
-
42
-
10

Détails

Description du produit

  • Pour polir, décrasser, ébavurer
  • Tige ø 3 mm

ConseilTechnique

Chungking, noir/blanc

  • Stable et solide
  • Bonne réceptivité pour les pâtes

Crins de chèvre

  • Flexibles et doux
  • Pour travaux de finition

Nylon

  • Spécialement adapté pour l’industrie alimentaire
  • Pour travaux de finition

Laiton

  • Laisse un aspect d’usinage doux
  • Coloration possible sur la surface de la pièce
  • Pour éliminer la rouille et la calamine

Acier

  • Flexible et élastique
  • Laisse un aspect d’usinage net
  • Pour éliminer la calamine et les bavures

Acier inox

  • Fil en acier inoxydable
  • Flexible et élastique
  • Laisse un aspect d’usinage net
  • Pour éliminer la calamine et les bavures
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.