Articles 10

ADP
Type
n max. [min-1]
Contenu du kit
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Détails

Description du produit

  • Écran couleur TFT à 4,3″ avec affichage de la vitesse de rotation et de la charge
  • Reconnaissance automatique du type et de la vitesse de rotation de toutes les pièces à main micromoteur M-Line
  • Vitesse de rotation réglable en continu de 1 000 à 80 000 min−1
  • Possibilité de connecter deux pièces à main permettant un travail efficace
  • Bouton de marche à gauche pour changer rapidement le sens de la rotation
  • 2 raccords USB pour les mises à jour du logiciel, pour faire fonctionner les lampes LED USB (GESM 10006) ou pour charger les dispositifs à batterie USB

Contenu de la livraison

  • Unité de commande (GESM 1000)
  • Pièce à main micromoteur au choix (y compris accessoires)
  • 2 reposoirs de pièce à main (GESM 10003)
  • Câble secteur (C13 type F)
  • Lunettes de protection (ASA 1453)
  • Notice d’utilisation
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.