Articles 5

ADP
Kit
Contenu du kit
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Détails

Description du produit

  • Utilisation flexible et mobile de toutes les pièces à main micromoteur M-Line
  • Vitesse de rotation réglable en continu de 4 000 à 40 000 min−1
  • Capacité élevée de la batterie pour une excellente puissance et une longue durée de fonctionnement
  • Construction compacte et légère avec une sangle large pour un grand confort même en cas d’utilisation prolongée
  • Recharge complète en 3,5 heures

Contenu de la livraison

  • Unité de commande à batterie (GESM 1500)
  • Pièce à main micromoteur au choix (y compris accessoires)
  • Support de pièce à main (GESM 15003)
  • Sangle (GESM 15004)
  • Lunettes de protection (ASA 1453)
  • Notice d’utilisation
  • Alimentation électrique (GESM 15009)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.