Articles 1

ADP
n [min-1]
Poids [g]
Dimensions
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Détails

Description du produit

  • Utilisation flexible et mobile de toutes les pièces à main micromoteur M-Line
  • Vitesse de rotation réglable en continu de 4 000 à 40 000 min−1
  • Capacité élevée de la batterie pour une excellente puissance et une longue durée de fonctionnement
  • Construction compacte et légère avec une sangle large pour un grand confort même en cas d’utilisation prolongée
  • Recharge complète en 3,5 heures

Contenu de la livraison

  • Support de pièce à main (GESM 15003)
  • Sangle (GESM 15004)
  • Alimentation électrique (GESM 15009)
  • Lunettes de protection (ASA 1453)
  • Notice d’utilisation

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 1500/40 Unité de commande à batterie pour micromoteur M-Line Image du produit

GESM 1500/40

Unité de commande à batterie pour micromoteur M-Line

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.