Artículos 5

ADP
Tipo
n max. [min-1]
Contenido del juego
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Control unit GESM 1400/40
  • Polisher attachment for brushless micro motor GESM 2610/0-6,0

Detalles

Descripción del producto

  • Alto rendimiento gracias al motor sin escobillas
  • Con regulación continua de la velocidad de giro entre 1.000 y 40.000 rpm
  • Indicación de carga y protección contra sobrecarga
  • Con memoria y tomas para 2 motores
  • Ajuste constante de la velocidad de giro
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.